MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Кратко време за цикъл и иновативни системи за захранване за почти всеки тип части, в сътрудничество с робота на Mitsubishi Electric

Asyril разработва, произвежда и продава високоефективни гъвкави системи за захранване за части и компоненти от <0.1 до 150 mm. Тяхната иновативна 3-осна вибрационна технология в гамата Asycube може да работи с насипни части с разнообразна геометрия и позволява изключително внимателно подаване на частите.

Предимствата на Asycube

  • Съвместим с всякакъв вид геометрия на частите: 99% от частите могат да бъдат подавани от нашите подаващи системи - включително такива със сложна геометрия и от деликатни материали.
  • Минималните времена за смяна на производството позволяват гъвкави и трайни производствени системи.
  • Изключително внимателно подаване на части благодарение на 3-осната вибрационна технология: частите могат да се преместват във всички посоки, прецизното задаване на параметрите на вибрация позволява постигането на оптимална амплитуда за обръщане на частите. Тъй като частите не се нуждаят от рециркулация, износването е минимално. Платформа с опционално почистване.
  • Повишена надеждност и издръжливост благодарение на усъвършенствана Voice Coil технология; без нужда от сгъстен въздух.
  • Прецизно разпознаване на части благодарение на интегрирана, регулируема подсветка / опционална система за визуално разпознаване SmartSight.
  • Систематичната ориентация на части може да се постигне с интелигентно структурирани платформи (канали, дупки, джобове).

Предимства на подаващата система Asyril с робот MELFA

Asyril и Mitsubishi Electric в партньорство разработиха софтуерна библиотека (Plugin) за установяване на директна комуникация между Asycube и роботите MELFA. Това улеснява разработването на приложения.

  • Командите на високо ниво улесняват вибрирането на подаващото устройство в една или друга посока. li>
  • Програмирането на приложенията и установяването на комуникация с Asycube се извършва директно чрез робота MELFA.
  • За използване на библиотеката на софтуера (Plugin) не се изискват умения за програмиране.
  • Възможно внедряване и управление чрез софтуера за симулация RT ToolBox.

С нарастващите изисквания за качество, особено за чувствителните компоненти, роботът MELFA в съчетание с подаващото устройство Asycube предлага гъвкаво, просто и икономически ефективно решение за разделяне на малки и големи компоненти, като същевременно гарантира кратко време за цикъл.

Asyril