Решения
Linear Transfer System

Адаптирани производствени процеси като предпоставка за интелигентно производство
Специално разработената система Linear Transfer System на Mitsubishi Electric, предназначена за интелигентно управление на транспортните системи в производството, е най-модерното решение в света за пренос на стоки в производствените процеси. В сърцето на системата е уникалната технология Smart Carriage.
In order to ensure we deliver a Linear Transfer System that delivers greater benefits in specification, advanced performance and a host of additional features, it will now be launched in April 2021.
Технологията Smart Carriage: Начело на дигиталната революция
Разработена съвместно с APT Automation, партньор на e-F@ctory, интелигентната технология Smart Carriage гарантира нови нива на адаптивност в производствения сектор на глобално ниво. Тя се характеризира с повишена гъвкавост на опаковъчните процеси и дава възможност за още по-компактни размери на продуктите и по-високи нива на персонализация за производителите.
С възможност за придвижване със скорост 4 м/сек. при натоварване до 5 кг, или с по-ниско ускорение и скорост при максимален товар до 12 кг, технологията Smart Carriage разполага с мощност от 24VC, което й позволява транзитно да захранва сензори, захващащи устройства и задвижващи механизми.
Възможност за самостоятелно вземане на решения в реално време
В съответствие с нарастващите изисквания за цифровизация, Linear Transfer System позволява промени в параметрите на системата на производствените линии в реално време.
Безжичната връзка между Linear Transfer System и Smart Carriage дава възможност системата да реагира в реално време. Системата е снабдена с технология за серво задвижване на Mitsubishi Electric и това позволява автономни действия като синхронизация с индустриалните роботи MELFA на Mitsubishi Electric.
Изградена със стандартни компоненти, Smart Carriage запазва подробна информация за маршрута си и може да подаде информация за състоянието на стоките на конвейера във всеки един момент. Той получава инструкции накъде да се движи, но може да стигне дотам самостоятелно.
Разширената памет за данни позволява на Smart Carriage да открива продукти, да задава оптимални маршрути и дестинации, да събира и съхранява информация за продукта и да комуникира между станции, MES системи и бази данни от по-високо ниво.
3D гъвкавост на производството
Smart Carriages дава възможност за преминаване между хоризонтални и вертикални производствени линии, което означава, че множество операции с различни продукти могат да се извършват във все по-сложна производствена среда.
Технологията Smart Carriage може да превключва между паралелни опаковъчни линии, позволявайки различни процеси, свързани с продукта, да бъдат отнесени към него и да бъдат обединени на момента или на по-късен етап.
Производствените линии могат автоматично да се преконфигурират в течение на работния процес, в зависимост от изискванията на заданието и наличния капацитет на различните дестинации. Това води до оптимизирано използване на инсталацията и значително увеличаване на гъвкавостта.
Намаленото минимално разстояние между отделните Smart Carriages на една линия – минимално разстояние по-малко от 1 mm – позволява броят на количките на една линия да бъде увеличен, което води до значително повишаване на производителността.
Интелигентна система за безопасност
Интегрираната функционалност Скенер за зони на безопасност открива навлизането на оператор в зоната за сигурност и намалява скоростта на количките до безопасно ниво. Системата Linear Transfer System може да работи в среда без защитни огради, което води до увеличаване на непрекъснатостта на производството. Smart Carriage поддържа STO и SLS, което допълнително подобрява функциите за безопасност.
С ускорение и спиране от 3g, Smart Carriage може да се позиционира самостоятелно при значителна скорост, с точност на позициониране и ускорение от +/- 0.1mm, без използване на допълнителна технология. Специална технология за избягване на сблъсък предотвратява съприкосновението между обектите дори при голям брой колички, движещи се по лентата с голяма скорост.
Научете повече
Ако се интересувате от нашата технология Smart Carriage за системи за линейни конвейерни системи, моля, маркирайте тази страница или се свържете с нас.