Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Решения

Print page

Решения

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Промишлените заводи се експлоатират, наблюдават и управляват с помощта на системи за управление на процесите.

Решението PMSX®pro е проектирано да отговаря напълно на всички изисквания по отношение на степента на готовност, ефективността, възможността за разширение и гъвкавостта. Също така се характеризира с висока степен на стандартизация на хардуера и софтуера и съдържа координирана система със стандартизирано оборудване за автоматизация.

Концепцията за управление на процесите се адаптира към инженерната структура на процесите в завода. Посредством хоризонтално структуриране на завода във функционални звена със специфични задачи за управление и автоматизация се постигат максимална безопасност, изключително висока степен на готовност и гъвкави възможности за разширяване. По този начин успяваме да реализираме ясно структурирана, йерархична и следователно прозрачна структура на завода. Системата за управление не изключва, свързаните с процесите, функции за резервиране.

С цел ефективното управление на завода и поддръжката, PMSX®pro осигурява съгласувана конфигурация в целия завод и параметризация от една централна точка. Възможността за извикване на динамични функционални диаграми и съгласуваното препращане на документация гарантират операторите винаги да имат ясен поглед върху процесите, дори при критични условия на работа, като по този начин дават възможност за бърза и уверена реакция. Нещо повече, интегрираната функцията за помощ (Help), както и мощните инструменти за диагностика, симулация и осигуряване на качеството, съдействат на персонала за осъществяване на ефективната работа на завода.

Преглед на предимствата

  • Разпределена архитектура на системата и свободно мащабируема топология
  • Изключително висока надеждност и степен на готовност – до 99.9% p.a.
  • Активни и пасивни функции за резервиране на всички нива
  • Безопасно управление на процесите с приоритизиране
  • Препраща документация съгласно VGB-R 170 C
  • Динамични функционални планове, извиквани директно от графиките на процесите
  • Изключително мощни функции за архивиране
  • Интелигентно и последователно управление на алармите
  • Времево маркиране в разпределените групи на входните модули
  • Мониторинг на входове за скъсани проводници и късо съединение
  • Функция за автоматично архивиране и възстановяване
  • Комплексни инструменти за управление на ресурси
  • Използване на доказана, стандартизирана технология
  • Възможност за разширение без прекъсване на експлоатацията на завода
  • Защитено свързване с други мрежи и отдалечен достъп през защитна стена

Технически спецификации

Системна конфигурация (максимални стойности)
Мрежови системи30
Работни станции за всяка от системите60
Процесни станции за всяка от системите60
Точки с данни за всяка от системите1.000.000
Брой на процесните графики за всяка от системите10.000
Принтери за всяка от системите100
Автоматизационни станции за всяка от системите150
Работни показатели на системата
Време за изграждане на екрана≤ 1 сек
Скорост на актуализация на данните за процеса≤ 1 сек
Резолюция на алармите1 мсек
Прецизност в тайминга на алармите10 мсек (типична)
Станции за управление на процесите
Tип19-инчов индустриален корпус
Защита на данните (опция)RAID-1 /RAID-5 (горещо заменяеми)
Мрежова технологияEthernet (IEEE 802.3)
Максимална скорост на обмен на данни1.000 Mbit/s
Резервиране (опция)Захранващи устройства твърди дискове, вентилатори за охлаждане
МониторингТемператури, скорости на вентилатора
Системна шина
Мрежова технологияEthernet (IEEE 802.3)
Мрежов протоколTCP/IP
Трансмисионна средаОптични връзки
Максимална скорост на обмен на данни1.000 мбит/сек
РезервиранеСтруктура с виртуален пръстен
Управление на мрежиSNMP, уеб интерфейс
Полева шина
Комуникационен стандартProfibus-DP (IEC 61158)
Трансмисионна средаОптичен / RS 485
Максимална скорост на обмен на данни12 мбит/сек
РезервиранеКръгова топология
Управление на полева апаратураFDT/DTM
Операционна система и система за мониторинг
Брой екрани за всяка работна станцияот 1 дo 4
Брой прозорци за всеки екранот 1 дo N (регулируем)
Входни устройстваКлавиатура, мишка, сензорен екран
Брой на графиките на процесите> 1.000
Брой на екраните с тренд-криви> 1.000
Брой на променливите за всеки екран с тренд-криви18
Екран с алармени текстове40 символа
Съхраняеми аларми / съобщения> 1.000.000
Инженеринг / програмиране
Графично проектиранеIEC 61131-3
Ръководство по създаване на документацияVGB-R 170C / IEC 61131-3
Автоматизация
ПроизвеждаMitsubishi System Q
Мултипроцесорна системаот 1 дo 4 центрани процесора (CPU)
РезервиранеПринцип 1 от 2
Входове / изходи за всяка станция4,096/8,192 (отдалечен)
Замяна на модул по време на работаГорещо включване
МониторингОтворени и свързани на късо проводници
Времево маркиранеВ отдалечен модул
Разширено архивиране
Капацитет за съхранениеДo 2 × 1.2 терабайта
Твърди дисковеДo 16 (горещо заменяеми)
Резервиране на даннитеRAID-6
РезервиранеОхлаждащи вентилатори, захранващи блокове (горещо заменяеми)
Горе