MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Най-доброто решение за манипулиране с пакетирани храни и части

Възможност за широка гама от приложения, като сглобяване на малки детайли, транспортна обработка на тежки товари и опаковане. Със специализираните си мотор и усилвател, тази гама предоставя високоскоростна и високо прецизна работа от най-висок клас. Благодарение на лесното си свързване с програмируемите логически контролери и серво мотори на Mitsubishi, гамата намира разнообразни приложения.

Специалистите в палетизирането

Бързо палетизиране, насочено пресортиране, перфектно оформяне, и всичко това за рекордно кратко време. Това е серията RH на Mitsubishi Electric в класът SCARA, която предоставя отлични постижения от порядъка на 0.29 секунди. Продуктовата гама включва базов модел RH-3F(R)H работещ с до 3 кг, мощният RH-6F(R)H с максимален капацитет на натоварване от 6 кг, RH-12F(R)H с 12 кг и най-големият представител на класа, RH-20F(R)H с товароподемност 20 кг и обсег до 1000 мм. Всички варианти се предлагат като цялостна система или като лесен за интегриране модул за пълна PLC функционалност на робота в iQ platform на Mitsubishi Electric IQ.

В допълнение, изключително кратко време на цикъла на серията RH осигуряват и голяма гъвкавост: Поради драстичното разширение на обсега на завъртане, роботът лесно достига всяка точка в работното си пространство.

Основни характеристики

  • Увеличава вашата производителност: времена на цикъл до 0.29 секунди с прецизност до 0.01 mm
  • Повишава обсега: диапазон от 350 дo 1000 mm, дължина на шпиндела от 150 дo 340 mm
  • Оптимална защита: Степен на защита IP54 като стандарт; възможност за херметичен корпус със степен на защита IP65
  • Хигиенни съображения: модел за готварски приложения (за работа с хранителни мазнини) като стандарт (от RH-6FH) или модел за чисти помещения (ISO-ниво III). За тази цел всички сигнални и пневматични кабели вече са разположени вътре
  • Конектори: пневматични или електрически хващачи, Ethernet, USB, камера-интерфейс, и две връзки за енкодер, и до 8 допълнителни външни оси, опционални карти с входове/изходи и разширение на полевата шина. Директно свързване: чрез Ethernet до работните терминали.
  • Конфигурация: като цялостна система с робот и контролер или PLC модул за пълна функционалност на програмируем логически контролер за робота в iQ Platform
  • Кутоя за програмиране: Пълна графична визуализация R56TB с чувствителен екран или R32TB

Гамата RH-FR предлага 3 допълнителни функции: "Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа" и "Функции за интегриране FA-IT".

Гама RH-FR

Гамата RH-FR позволява операции за бързо палетизиране, целево пренареждане, идеално съответствие: всичко това за рекордно време. "Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа", и "Функции за интегриране FA-IT". С тези 3 ключови характеристики, гамата FR е в състояние да отговори на всички ваши изисквания за автоматизация.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.