MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Най-доброто решение за комплексен монтаж

Напълно подходящ за ориентирани към бъдещето, променящи се, продукти и производство. Със специално предназначените си мотор и усилвател, тази гама роботи, може да осигури високоскоростна и високопрецизна работа от най-висок клас. Благодарение на лесното си свързване с програмируемите логически контролери и серво мотори на Mitsubishi, гамата намира разнообразни приложения.

Поемете контрола върху постоянното качество

Серията RV-предлага високо-динамичен антропоморфен робот с 6 оси за висока степен на качество. Дължината на цикъла от само 0.32 секунди увеличават тяхната производителност и по този начин позволяват да бъдат използвани в системи при много високи скорости. Двураменната структура не само предлага допълнително предимство по отношение на свободата на движение, но също така и по-голяма стабилност и гъвкавост. В зависимост от модела, роботите са оборудвани за работа с товар от два до 80 килограма при обсег от 504 до 2100 милиметра. За серията RV-не е проблем и работата в изключително ограничени пространства, дори при стенен или таванен монтаж. Всички системи до 20 килограма са оборудвани с един и същ компактен контролер за роботи.

В допълнение, всички системи са фабрично оборудвани с вградени връзки Ethernet, USB, за проследяване, камера и допълнителни оси, както и ръчни входове/изходи и благодарение на това работят с експлоатационна готовност от над 99.9 %.

Основни характеристики

  • увеличава вашата производителност: Време на цикъла до 0.32 секунди с прецизност до ± 0.02 mm
  • Гъвкаво работно пространство: диапазон от 504 дo 2055 mm със сферично работно пространство - включително и зад робота.
  • Вашата защита за среди с тежки условия: Степен на защита IP67, като стандарт
  • Хигиенни съображения: вътрешно прокарване на кабелите за всички кабели и пневматични линии, clean-room model (ISO-ниво III) available
  • Конектори: пневматични и електрически хващачи, Ethernet, USB, интерфейс за камера и две връзки за енкодер, и до 8 допълнителни външни оси като стандарт, опционални карти с входове/изходи и разширителна платка заполева мрежа. Директно свързване през Ethernet към операторски дисплей GOT HMI и към устройство за регистриране и запаметяване на механичните движения и процеси.
  • Конфигурация: като цялостна система с робот и контролер или PLC модул за пълна функционалност на програмируем логически контролер на робота в iQ[sp]Platform
  • Кутия за програмиране : Пълна графична визуализация R86TB с чувствителен екран или R32TB

Гамата RV-FR предлага 3 допълнителни функции "Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа" и "Функции за интегриране FA-IT".

Гама RV-FR

Гамата RV-FR предлага високоскоростни роботи с 6 оси на движение за постигане на изключително високо качество на производство. "Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа" и "Функции за интегриране FA-IT". С тези 3 ключови характеристики, гамата FR е в състояние да отговори на всички ваши изисквания за автоматизация.

RV-CR series

The CR series robots are perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL and RV-12CRL robot would fit for several kind of applications.