Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Продукти

Комутационна апаратура - ME96SS

Електронни измервателни уреди и устройства

Комутационна апаратура - ME96SS

ME96SS измерва и показва всички важни стойности на системата за електроразпределение ниско / средно напрежение. Чрез опционални плъгин модули могат да бъдат добавяни отдалечени входове/изходи и отворена мрежова комуникация. Отдалеченият вход/изход се използва за мониторинг на състоянието на автоматичния прекъсвач в лят корпус (MCCB) или въздушния автоматичен прекъсвач (ACB) или за енергийни броячи. Той осигурява пълна интеграция в CC-Link или Modbus мрежа и следователно позволява намаляване и оптимизиране на енергопотреблението посредством управление с програмируем логически контролер.

  • Компактни размери в съответствие с DIN
  • Лесен за четене дисплей и лесна експлоатация
  • Гъвкавост на използването и модулно разширение

Висока производителност и кристално ясен дисплей

  • Функции за прецизен мониторинг от специализираната ни интегрална схема за специфични приложения (ASIC):Мониторинг на горна и долна граница за до 4 позиции, мониторинг на хармоници, измерване на получена / доставена активна енергия
  • Лесни за четене функции на дисплея:Възможност за показване на 4 позиции, функция за автоматично изключване на фоновото осветление
  • Разнообразие от изходни функции, от измерване на данни до алармена сигнализация:Изходна функция за 7 позиции, регулируема продължителност на импулса, импулсен изход в две точки, настройване на диапазона на аналогов изход
  • Комуникационни функции за поддържане на отворени мрежи:ModBus комуникация, CC-Link комуникация
  • "Високотехнологични, но същевременно опростени" оперативни функции:Опростени настройки, опростени операции

Продуктова гама

Технически характеристикиME96SSME96SS-MB
ДисплейLCD, монохромен
Памет заИзмервания и настройки
Възможност за разширяванеCC-Link, цифрови или аналогови входове / изходи чрез плъгин модул
Външно захранванеОт 110 дo 240 V AC (+10%, -15%), 50/60 Hz; От 75 дo 140 V DC
Работни условия-5–50 °C (средна температура ≤35° C за ден),
30–85 % влажност (без кондензация)
Условия за съхранение-20–60 °C
Мрежова връзкаRS485/Modbus
Размери (ШxВxД) [mm]96x96x96
Тегло [kg]0.5
СтандартиEMC: EN61326-1:2006 стандарт за безопасност: EN61010-1:2001
Горе