MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Този тип автоматични прекъсвачи се използват предимно в жилищни приложения

Миниатюрните автоматични прекъсвачи (MCBs) са компактни електромеханични устройства до 63A за защита от претоварване и късо съединение.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Миниатюрни автоматични прекъсвачи (MCB) BH-D, BH-DN

Стандарт: IEC60898-1 Изключвателна способност: 4.5kA до 10kA 230/400VAC, 10kA 250VDC.

Прекъсвачи с дефектнотокова защита (RCCB) BV-D

Стандарт: IEC61008 Тип ток на утечка: променлив ток

Дефектнотокова защита с интегрирана защита от претоварване (RCBO) BV-DN

Стандарт: IEC61009 Изключвателна способност: 4.5kA 230VAC Тип ток на утечка: променлив ток