MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Проектирани за работа в промишлени приложения с високи изисквания, индустриалните компютри предлагат изключителни работни характеристики, базирани на енергоспестяващи процесори Intel®.
Индустриалните компютри за вграждане предлагат широк диапазон на работната температура и температурата на съхранение, стабилна устойчивост на вибрации и високи степени на защита IP, както и високоефективни безвентилаторни процесори (Intel® Atom™ / Core™ i5) и SDD драйвери за използване при взискателни индустриални приложения.
Box PC имат същите технически спецификации (Intel® Atom™ / Core™ i5 процесор и SSD драйв) като тези на панелните компютри, но освен това могат да бъдат използвани с всеки индустриален TFT LCD дисплей от 12,1" до 21,5" за постигане на максимална гъвкавост.