Търси

Към основното съдържание

  • Регистрация
  • Вписване

Продукти

Print page

Продукти

Гама GOT2000

Графични операционни терминали Mitsubishi гама GOT2000

Забележителен напредък при GOT терминалите.

GOT2000 серия с интуитивна работа намалява инженерни човекочасове и допринася за подобряване на ефективността и свързаност с вашите продукти за автоматизация.

Повече информация

GT27 Модел

Високотехнологичен модел с мултисензорни жестови функции
Капацитет на потребителската памет
-> Памет за съхранение (ROM): 57 MB *1
-> Оперативна памет (RAM): 128 MB *2
Вградени USB хост и портове за USB устройства.
*1 32 MB за GT2705
*2 80 MB за GT2705

Спецификации

GOT2000: GT27 Модел

GT25 Модел

Ценово ефективен, модел от среден клас с високи функционални характеристики.
Капацитет на потребителската памет
-> Памет за съхранение (ROM): 32 MB
-> Оперативна памет (RAM): 80 MB
Вграден USB хост и портове за USB устройства.

Спецификации

GOT2000: GT25 Модел

GT25 Mодел Open Frame

Новият GOT2000
Съдържа различни функции, идеални за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост
Капацитет на потребителската памет
-> Памет за съхранение (ROM): 32 MB
-> Оперативна памет (RAM): 80 MB
Вградени USB хост и портове за USB устройства.
Операторски терминал без рамка допълва дизaйна на машината с максимална гъвкавост. Технически базиран на гамата GT25.

Спецификации

GOT2000 : GT25 Модел Open Frame

Широкоекранен сензорен дисплей GT25

Sunt combinate mai multe interfeţe într-un corp compact
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 32 MB
-> Memorie pentru operare (RAM): 128 MB
Sunt incluse porturi pentru gazde USB şi dispozitive USB.

Спецификации

GOT2000 : Широкоекранен сензорен дисплей GT25

GT25 за приложение в тежки условия на средата

Създаден за приложение в среда с тежки експлоатационни условия. Стилният дизайн включва метален корпус в сребрист цвят.
Обем потребителска памет
-> Памет за съхранение (ROM): 32 MB
-> Оперативна памет (RAM): 128 MB
Включени USB хост и USB портове.

Спецификации

GOT2000 : GT25 за приложение в тежки условия на средата

GT23 Модел

Несравнима ценова ефективност
Капацитет на потребителската памет
-> Памет за съхранение (ROM): 9 MB
-> Оперативна памет (RAM): 9 MB
Вградени USB хост и портове за USB устройства.

Спецификации

GOT2000: GT23 Модел

GT21 Модел

Компактни модели с базови функции
Капацитет на потребителската памет
-> Памет за съхранение (ROM): 9 MB *1
Вграден порт за USB устройство.
*1 3 MB за GT2103

Спецификации

GOT2000: GT21 Модел

Широкоекранен сензорен дисплей GT21

Model cu ecran lat cu funcţii de bază şi LCD de mare rezoluţie
Capacitate de memorie pentru utilizator
-> Memorie pentru stocare (ROM): 15 MB
Este inclus un port pentru dispozitive USB.

Спецификации

GOT2000 : Широкоекранен сензорен дисплей GT21

Удобен графичен операторски терминал Handy GOT

Изключително лесно управление и експлоатация с една ръка.
Размер на потребителската памет
-> Памет за съхранение (ROM): 32 MB
-> Оперативна памет (RAM): 80 MB
Портове за USB (хост и устройство).

Спецификации

GOT2000 : Удобен графичен операторски терминал Handy GOT

Периферно оборудване

В този раздел са представени комуникационни устройства, допълнителни устройства, опции и кабели, необходими за използването на интерфейсите човек-машина HMI от гамата GOT2000.

Повече информация

GOT2000: Периферно оборудване
Горе