MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Не само най-бързият, но и най-безопасният и най-екологичният. MELSERVO представя най-новите серво усилватели, базирани на концепцията за хармония между човек (лесен за използване и с функциите за безопасност), машина (висока ефективност) и околна среда (спестяване на енергия).

Безопасни, удобни за работа и енергийно-ефективни

Сервоусилвателите гама MELSERVO MR-J4 и свързаните с тях устройства за позициониране, модули за прости движения и висок клас системи за управление на движение на Mitsubishi Electric позволяват на производителите на машинно оборудване и крайните клиенти да увеличат безопасността на производството си и да повишат производителността.

Сервоусилвателите гама MR-J4 са разработени с оглед на бъдещите изисквания на автоматизацията. Mitsubishi Electric съчетава множество иновативни и удобни за потребителите функции с цел да се сведе до минимум отнемащото време и сложно съгласуване на механични и електронни системи.

Абсолютният енкодер, с който уредите са стандартно екипирани, има резолюция 22 бита. Това се рявнава на повече от 4 милиона имп./об. Резултатът е отлични работни характеристики, както и максимална прецизност на позиционирането и скорост на обработка, които далеч надхвърлят изискванията за ефективност на съвременните машини от висок клас.

Акценти

  • Усилватели с една, две и три оси за още повече икономичност, енергийна ефективност и пространство в шкафа
  • Едно устройство за управление на роторни мотори, линейни мотори и мотори с директно задвижване
  • Безопасност по всяко време – STO (Аварийно изключване на въртящия момент) и SS1 (Безопасно спиране 1) в съответствие с EN 61800-5-2. Предлагат се опции SS2/SOS/SLS/SBC и SSM
  • MR-J4-ТМ с Multi Network интерфейс (EtherCAT, Profinet, Ethernet / IP) за отворена свързваемост със системи за движение на други производители.

Гъвкав избор на мотори

Друг акцент при функционалността и гъвкавостта е възможността за свързване на различни мотори към усилвателя MR-J4. Сервоусилвателят позволява лесно и удобно използване с роторни мотори, линейни мотори, а също така, с мотори с директно задвижване.

Удобен за използване софтуер

Софтуерът за програмиране MR Configurator2 позволява удобни въвеждане в експлоатация и диагностика. През стандартен компютър лесно изпълнявате калибриране, мониторинг, диагностика, четене и писане на параметри и тестове. MR Configurator2 осигурява стабилна система, оптимален контрол и кратки времена на конфигуриране.

Серво усилвател

Серво усилвател с 2/3-оси, съвместим с SSCNETⅢ/H и съответстващ на стандартите за безопасност. Снабден с интерфейс за общо предназначение (импулсен и аналогов вход).

Роторен серво мотор

Гама двигатели HG 200VAC, съвместими с MR-JE с мощност до 3kW и 2 типа двигатели за лесен избор, според изискванията за мощност или инерция за избор на най-подходящ усилвател и размер на двигателя.