MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Серво системата на Mitsubishi - гъвкава и високотехнологична

Серво задвижванията на Mitsubishi предлагат разнообразие от мотори (роторни, с линейно и директно задвижване) с цел постигане на най-добра работна ефективност на машините.

MELSERVO - Серво технология, която предлага повече

Mitsubishi Electric предлага множество серво и Motion контрол системи, осигуряващи решения от прости едноосови приложения до напълно синхронизирани системи с 192 оси.

Специфичните нужди на приложенията могат лесно да бъдат посрещнати със стандартни модули с импулсни изходи и SSCNET bus модули.

Гамата серводвигатели и усилватели MR-J4 Series извежда системите на Mitsubishi за Motion контрол до непознати нива на точност с широка гама от двигатели (всички те са снабдени с енкодер по абс. стойност енкодер 4.194.304) и широка гама от усилватели (до 110kW).

Хардуерът на серво и Motion control системите на Mitsubishi е допълнен с гама от софтуерни пакети за лесно програмиране и настройка на модулите.

Създавайте добавена стойност с MELSERVO-J5.
Човек, машина и околна среда в перфектна хармония.
Бърз, прецизен и лесен за използване
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.
Подкрепата при въвеждане в експлоатация и структурно приспособяване