MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Най-добрият избор за пълна гама от приложения

Широка гама от продукти, която позволява на нашите клиенти да изберат правилния продукт. Всеки ден нашите честотни инвертори доказват своето високо ниво на икономичност, надеждност, функционалност и гъвкавост както в търговски, така и в сложни индустриални приложения.

Интелигентното решение за всяка задача, свързана със задвижване

Честотните регулатори са ключов елемент на системите за производствена автоматизация на Mitsubishi Electric. Повече от 30 години и с над 28 милиона продадени устройства в световен мащаб, Mitsubishi Electric все още непрекъснато допринася с иновации в технологиите за честотно управление. Най-новите 64-битови RISC процесори, усъвършенстваните модели софтуер и най-новите предложения при силовата електроника, правят съвременните регулатори на Mitsubishi Electric едновременно мощни и лесни за използване. Mitsubishi Electric предлага новаторски, отворени, гъвкави и надеждни решения за задвижване, насочени към специалните нужди на отделните пазари и клиенти.

Честотните инвертори на Mitsubishi отговарят на всички стандарти и спецификации на Директивата за ниско напрежение на Европейския съюз 2014/35/EU, директивата за електромагнитни смущения 2014/30/EU EMC и директивата за машини 2006/42/EC. Всички продукти имат CE сертификат въз основа на гореспоменатите Европейски Стандарти, както и UL, cUL, EAC, CCC и няколко морски сертификата.

Енергоспестяващи и регенериращи честотни регулатори

Честотните регулатори на Mitsubishi са реални енергоспестители, постигащи максимално оползотворяване на мощността на задвижването с минимална консумация на енергия. Функцията за оптимизиране на потока гарантира, че свързаният двигател получава с точност само количеството на магнитния поток, необходимо за оптимална ефективност. Това е особено важно при ниски скорости, тъй като двигателите обикновено използват система за управление на напрежението / честотата. SLV векторно управление със самонастройка онлайн (Online Auto Tuning) и автоматично компенсиране на приплъзването, V / f управление с напълно програмируеми характеристики и разширена OEC технология (Управление на оптималното възбуждане) на Mitsubishi Electric правят тези честотни инвертори експерти в енергоспестяването. Те могат да постигнат максимални икономии на енергия до 60%, в сравнение със стандартния начин на работа с електрическата мрежа, като по този начин водят до намаляване на разходите за експлоатация на системата.

Регенеративната спирачна система на FR-A741 го прави много по-ефективен в сравнение със стандартните системи за задвижване, което му дава потенциал за значителни икономии на енергия. Те са особено подходящи за задачи, включващи чести цикли на ускорение и спиране и във всички приложения, при които обикновено се използват спирачни резистори. Комбинацията от вградения променливотоков реактор и липсата на необходимост от външно спирачно устройство елиминира голяма част от допълнително окабеляване. При тези инвертори се изисква до 60% по-малко окабеляване на главната верига и заемат до 40% по-малко пространство в сравнение със стандартните решения, в зависимост от мощността на изхода.

Честотните регулатори FR-F800 на Mitsubishi Electric са предназначени за специалните нужди на помпи и вентилатори. Тези инвертори могат значително да подобрят енергийния баланс на приложенията с помпи и вентилатори - особено при нискоскоростния диапазон, и при работа с по-ниско натоварване, където може да се постигне икономия на енергия до 60%. Допълнителни икономии са възможни благодарение на иновативната OEC технология (Управление на оптималното възбуждане) на Mitsubishi Electric. Тази система винаги осигурява прилагането на оптималния магнитен поток към мотора, като по този начин води до намаляване на загубите. Резултатът е максимално оползотворяване на мощността на мотора при максимална ефективност.

Продуктова гама

Гамата покрива широк диапазон от мощности от 0.1kW до 630kW като единична система, до 1500kW при паралелно свързване, както и до 19500 kVA за 3/6/10/11kV.

Всички честотни регулатори предлагат лесна конфигурация, оптимизирано управление и обработка на информацията. Вградените терминали за управление, пултът с цифрово набиране "Digital Dial" за управление с "едно докосване" и многоезичният контролен панел с функция за копиране дават интуитивна информация за състоянието на задвижването и ясна визуализация на съобщения за грешки.

Конфигурирането на мрежови системи е лесно благодарение на поддръжката на отворени мрежови стандарти към Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field и CC-Link IE TSN. Серийните интерфейси RS-422 и RS-485 и опционалният USB порт позволяват многоабонатни приложения с до 32 станции и свързване на най-новите PC и системи за визуализация на процесите.

Изследване на IMS потвърждава изключителните работни характеристики на системите за задвижване на Mitsubishi Electric:

Когато става въпрос за надеждна технология за честотно регулиране, Mitsubishi Electric има завидна репутация. Последното проучване на удовлетвореността на клиентите проведено от IMS Research потвърждава че честотните регулатори на Mitsubishi Electric са сред най-добрите в своя клас по отношение на надеждността на продукта.

Какво може да очаквате от инверторите на Mitsubishi?

  • Съответствие с глобалните стандарти, спецификации и сертификати
  • Отворена и гъвкава платформа за задвижване
  • Широка продуктова гама, разработена спрямо нуждите на пазара
  • Лесна експлоатация и настройка
  • Оптимизирано управление и обработка на данните
  • Изключителна надеждност на продукта

И още, разширени технологични функции, като:

  • SLV-векторно управление и управление на напрежение/честота (V/f) (напълно програмируеми)
  • Автоматична настройка в онлайн режим и автоматична компенсация на приплъзването за по-добра стабилност на скоростта
  • Soft PWM функция за намаляване на шума на мотора
  • OEC технология за максимална енергийна ефективност
  • Активно ограничаване на тока (Tripless operation)
  • Автоматичен рестарт след загуба на напрежение
  • Гъвкаво управление и интуитивни настройки

Продуктова гама

Високоефективен висококачествен инвертор от нов тип. Подобрява ефективността на задвижванията, предлага лесна експлоатация и съответства на стандартите за безопасност.
Оптималните функции за всяка област всяко специфично приложение са допълнение към високата ефективност и функционалност на инверторите от гамата FR-A800.
Ново поколение енергоспестяващ инвертор. Предлага нови функции, идеални за управление на помпи и вентилатори.
Гама микро честотни инвертори, които осигуряват изключителна ефективност, свързаност и гъвкавост в компактни размери
Гамата FR-D700 представлва стандарт за задвижвания с малък формат и осигурява лесно навлизане в света на съвременните технологии с променлива скорост на задвижването.
FR-CS80 предлага векторно управление в най-компактния размер в света.
Подтискане на хармоници, регенерация на енергия, регенерация по обща шина
Отстраняване на проблеми с един персонален компютър! Лесен за настройка без объркване.