MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Гамата MELSEC IQ-R разполага с богата гама от програмируеми контролери за автоматизация, за работа с различни аспекти на автоматизационното управление. Архитектурата с няколко централни процесора е усъвършенствана и позволява бърз обмен на данни в цялата платка (базовия модул).
Централните процесори включват различни вградени функции, които им позволяват да изпълняват голямо разнообразие от задачи за управление. Те са оборудвани с вграден USB порт и порт за Ethernet.
Централните процесори за движение изпълняват различни функции за управление на движение, като позициониране, скорост, въртящ момент, разширена синхронизация и т.н.
Модулът process CPU е част от гамата MELSEC iQ-R за специфични приложения гамата за специфични приложения MELSEC iQ-R и предлага четири налични CPU с обем на паметта от 80K до 1200K стъпки. Те са предназначени специално за средни до големи системи за управление на процеси, които изискват висока скорост, като същевременно се поддържат многобройни PID контури. цикли.
Модулът safety CPU позволява управление както на общи, така и на програми за безопасност в един и същ модул и лесно се програмират, като се използват интуитивните параметри на GX Works3.
Контролерът C- Контролерът е част от специализираната гама за различни приложения на MELSEC iQ-R. Многоядреният ARM®-базиран контролер, предварително конфигуриран с VxWorks® версия 6.9, реализира едновременното изпълнение на програми, като едновременно с това осигурява стабилна алтернатива за компютърно базирани системи