MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
NZ2FT, новата гама плоски входно/изходни модули за отдалечено управление, е надеждно, икономично и компактно IO решение. Ползи: - Лесна конфигурация, която спестява място - Намаляване на времето за престой и разходите за поддръжка - Специален инструмент за настройка (Уеб сървър) - Изваждаем push-in конектор

Ползи

Лесна конфигурация, която пести място

Входно/изходният модул за отдалечено управление плосък формат от гамата NZ2FT, снабден с 16 точки, е с широчина 11.5 mm. На една станция могат да бъдат свързани до 64 модула

Намалява престоя и разходите за поддръжка

Състоянието може да бъде лесно проверено със специални LED светодиоди, което намалява разходите за поддръжка. Плоският входно/изходен модул поддържа и функция за замяна на модула без изключване на захранването, което намалява времето за престой.

Специален инструмент за настройка (уеб сървър)

Параметрите могат да се настроят през GX Works3 или през уеб сървър, специален инструмент за настройка, вграден в отделен присъединителен модул.

Изваждаем push-in конектор

Оборудван с push-in пружинни клеми за лесно окабеляване с вкарване на кабелната обувка или проводник.