MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Мрежата MELSEC - индустриалната революция при мрежите

MELSEC отговаря на новите изисквания на индустриалната мрежа и оптимизира цялата система чрез предоставяне на необходимите услуги в производствените обекти, като например, високоскоростно управление, управление на големи обеми от данни, гъвкаво окабеляване, опростен пуск и поддръжка.
Базирана на Ethernet отворена интегрирана мрежа, осигуряваща безпроблемна комуникация между IT системата и производството.

Плосък входно/изходен модул

NZ2FT, новата гама плоски входно/изходни модули за отдалечено управление, е надеждно, икономично и компактно IO решение. Ползи: - Лесна конфигурация, която спестява място - Намаляване на времето за престой и разходите за поддръжка - Специален инструмент за настройка (Уеб сървър) - Изваждаем push-in конектор
Тази мрежа контролер-контролер дава възможност за високоскоростна комуникация и предаване на голям обем данни, с непрекъсната комуникация, която не се прекъсва от слоеве.
Тази високоскоростна полева мрежа се простира от входно / изходна до, базирана на контролер, архитектура и предлага гъвкава концепция за окабеляване, за съответствие с нуждите на схемата на всяко устройство.
Тази високоскоростна полева мрежа е способна да управлява и обработва информация.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Тази мрежа за информационен обмен от високо ниво свързва отделите в цялата фабрика.

SSCNET

Тази високо ефективна оптична мрежа за управление на движение и серво задвижвания предлага имунитет срещу електрически шумове, комуникации на дълги разстояния и висока скорост, всичко в една мрежа.

PC интерфейсна платка

Интерфейсна платка за директно вграждане на CC-Link IE или CC-Link в персонален компютър.

Друга мрежа

Предлага се и разнообразие от други мрежи, подходящи за конфигурацията на вашата система.

Модул за регистрация на данни BOX

Регистраторът на данни BOX NZ2DL е самостоятелно решение за записване на данни върху CF карта. За по-разширени приложения, събраните данни могат да бъдат препращани към файлови сървъри, или по електронна поща.